header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
O W22 Motofreio é o motor ideal para aplicações que exigem paradas instantâneas, precisas e seguras e controle de posicionamento. Satisfazem as necessidades de aplicações como elevadores de carga, talhas, guilhotinas, equipamentos de usinagem, teares, máquinas de embalagem, transportadores, máquinas de lavar e engarrafar, dobradeiras entre outras.
Norma | NEMA MG-1 |
---|---|
Frequência | 60 Hz |
Tensão | 230/460 V |
Número de polos | 2 |
Grau de proteção | IP55 |
Rotação síncrona | 3600 rpm |
Potência | 1.5 HP |
---|---|
Fixação | Com pés |
Flange | Sem |
Forma construtiva | F-1 |
Caixa de ligação¹ | Posição esquerda |
Refrigeração | IC411 - TEFC |