header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
O W21Xd é um motor à prova de explosão projetado especialmente para operar em ambientes com a presença de atmosferas explosivas. Possui construção robusta, sistema de retenção de chamas com interstícios entre peças cuidadosamente projetados, usinagem de precisão na caixa de ligação e parafusos com alta resistência mecânica. Atende às necessidades de áreas classificadas como Zona 1 e Zona 2.
Norma | IEC 60034-1 |
---|---|
Frequência | 50 Hz |
Tensão | 380-415/660//440-460 V |
Número de polos | 4 |
Grau de proteção | IP55 |
Rotação síncrona | 1500 rpm |
Potência | 55 kW |
---|---|
Fixação | Com pés |
Flange | Sem |
Forma construtiva | B3T |
Caixa de ligação¹ | Topo |
Refrigeração | IC411 - TEFC |