header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Os Relés temporizadores WEG RTW são dispositivos eletrônicos que permitem, em função de tempos ajustados, comutar um sinal de saída de acordo com a sua função. Muito utilizados em automação de máquinas e processos industriais como partidas de motores, quadros de comando, fornos industriais, injetoras, entre outros.
Possui eletrônica digital que proporciona elevada precisão, repetibilidade e imunidade a ruídos.
Projetado de acordo com normas internacionais, o RTW constitui uma solução compacta e segura, em caixas com 22,5mm de largura para montagem em trilho DIN 35mm, nas configurações com 1 ou 2 saídas NANF e alimentado em 110-130V 50/60Hz, 220-240V 50/60Hz ou 24Vcc.
Tipo | Temporizador |
---|---|
Referência | RTW-RDI |
Função | Retardo na desenergização sem comando |
Contatos | 2NAF |
Temporização | 3-30s |
Complemento | Não contém |
---|---|
Tensão de comando | 24-240V50/60Hz-DC |
Tensão terminais A1-A2 | 24-240V 50/60Hz/DC |
Tensão terminais A2-A3 | Não aplicável |