header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
O motor W22Xec oferece segurança e confiabilidade para operação nas mais variadas aplicações que necessitam de um motor Não Acendível (Zona 2 – Ex ec IIC T3 Gc) com Proteção por Invólucro (Zona 22 – Ex tc IIIB T125°C Dc). É sinônimo de segurança e atende ao nível de rendimento especificado pela IEC 60034-30-1.
Atende às necessidades de instalações onde a mistura inflamável não está frequentemente presente, mas podem apresentar riscos.
Norma | IEC 60034-1 |
---|---|
Frequência | 60 Hz |
Tensão | 220/380 V |
Número de polos | 4 |
Grau de proteção | IP55 |
Rotação síncrona | 1800 rpm |
Potência | 0.18 kW |
---|---|
Fixação | Com pés |
Flange | Sem |
Forma construtiva | B3T |
Caixa de ligação¹ | Topo |
Refrigeração | IC411 - TEFC |