header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
---|---|---|
Material do ventilador | Plástico | |
Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L | |
Vedação do mancal traseiro | Labirinto W3 Seal | |
Vedação do mancal dianteiro | Labirinto W3 Seal | |
Prensa cabos | Sem | |
Carcaça | 132S | |
Material da carcaça | Ferro fundido | |
Potência | 7.5 kW (10 HP-cv) | |
Frequência | 60 Hz | |
Rendimento (100% carga) | 90.2 | |
Fator de potência (100% carga) | 0.87 | |
Rotação nominal | 3540 rpm | |
Escorregamento | 1.67 % | |
Tensão nominal | 220/380 V | |
Corrente nominal | 25.1/14.5 A | |
Corrente de partida | 203/118 A | |
Ip/In | 8.1 | |
Corrente a vazio | 9.00/5.21 A | |
Conjugado nominal | 2.06 kgfm | |
Conjugado de partida | 240 % | |
Conjugado máximo | 320 % | |
Tempo de rotor bloqueado | 18s (frio) 10s (quente) | |
Momento de inércia (J) | 0.0216 kgm² | |
Categoria | N | |
Classe de isolamento | F | |
Fator de serviço | 1.25 | |
Regime de serviço | S1 | |
Método de partida | Partida direta | |
Temperatura ambiente | -20°C a +40°C | |
Altitude | 1000 m | |
Grau de proteção | IPW66 | |
Refrigeração | IC411 - TFVE | |
Forma construtiva | B3D | |
Sentido de rotação¹ | Ambos | |
Nível de ruído² | 68.0 dB(A) | |
Massa aproximada³ | 70.7 kg | |
Método de impregnação | Imersão poliester | |
Graxeira | Dianteira e traseira | |
Tensão de resistencia de aquecimento | 380 - 480 V | |
Rosca da caixa principal | RWG(Rp) 1" | |
Dispositivo de travamento do Eixo | Sem | |
Dreno | Automático de borracha | |
Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 | |
Pintura | MUNSELL 10 YR 8/14 211P (ISO 12944 - C5) | |
Tipo de aterramento | Único | |
Material da tampa defletora | Ferro fundido | |
Pintura Tropicalizada | Completa (200h) | |
Chapéu | Sem | |
Flange | Sem | |
Tipo de mancal | 6308 C3 | |
Mancal LNA | 6207 C3 | |
Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor | |
Quantidade de Cabos de Ligação | 6 |