header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Resina de Impregnação Poliéster Imídico Insaturado 100% Sólidos de alta classe térmica, catalisável, de cura em estufa. Produto possui homologação UL.
Excelentes propriedades dielétricas, alto poder de compactação, resistência química e a umidade.
SISTEMA RESINA | Poliéster Imidico Insaturado |
---|---|
Cor | Ambar Claro |
Classe Térmica | H - 180ºC |
COMPONENTE TINTA | Componente A |
Código | Descrição | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | Quantidade Por Fardo | |
---|---|---|---|---|---|
11094260 | VERNIZ LACKTHERM 1317/90 H | 5 kg | Lata Retangular | 5 kg | 4 | |
12678499 | VERNIZ LACKTHERM 1317/90 H | 20 L | Balde Metálico | 20 L | - | |
15588226 | VERNIZ LACKTHERM 1317/90 H | 5,4 kg | Bombona Plástica | 5,4 kg | - |