header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Tinta antiincrustante de auto polimento livre de estanho combinado com biocidas de alta eficiência. Proporciona excelente desempenho antiincrustante mesmo em períodos estacionários. O seu polimento torna-se mais eficiente com o uso, reduzindo o arrasto e o consumo de combustível.
LINHA PRODUTOS TINTAS | Antiincrustante |
---|---|
FUNCAO TINTA | Acabamento |
SISTEMA RESINA | Acrilato Cobre |
SOLIDOS VOLUME | 42 ± 3% (ISO 3233 - 1998) |
Código | Descrição | COR TINTA | COR COMERCIAL TINTA | Escala de cor | ACABAMENTO PINTURA | Brilho | EMBALAGEM | CONTEUDO EMBALAGEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12323780 | TL W-MARINE FIRST CLASS PRET | 3,6 L | Preto | Preto | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Galão Metálico | 3,6 L | |
15091979 | TL W-MARINE FIRST CLASS PRET | 20 L | Preto | Preto | 00000 | Liso | Semi-Brilho | Balde Metálico | 20 L |
As tonalidades de cor e brilho apresentadas devem ser usadas somente como orientação, não podendo ser garantida uma conformidade com a tinta original.