Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

TACOGERADOR 1R/100Vcc IP44

Código WEG: 13034242

Os dínamos taquimétricos (tacogeradores) foram projetados para serem aplicados no servocontrole numérico, acionamentos para máquinas têxteis, aceleradores e freios de elevadores e em outras aplicações que requeiram velocidade contínua e extremamente controlada ou acelerações e desacelerações de programas prefixados.

Resumo das características técnicas
Norma IEC
Tensão a 1000 rpm 100 V
Rotação máxima 6000 rpm
Erro máximo de linearidade 0.5 %
Grau de proteção IP44
Acoplamento Flange
Caixa de ligação Sem
Pés Sem

Detalhes do Produto

Tensão a 1000 rpm 100 V
Rotação máxima 6000 rpm
Sentido de rotação Ambos
Corrente máxima de consumo 160 mA
Tensão máxima de consumo 600 V
Resistência da armadura 165 ohm +3%
Erro máximo de linearidade 0.5 %
Erro máximo de reversibilidade 1 %
Ondulação ('ripple') 1 %
Coeficiente de temperatura para variação percentual de tensão 0.01 %/ºC
Resistência de isolamento a 600 V CC e regime térmico de 120°C 2 Mohm
Rigidez dielétrica entre cada terminal e carcaça 1700 V / 60 Hz para 30°
Umidade máxima relativa do ambiente 90 %
Grau de proteção IP44
Classe de isolamento Classe B
Força radial máxima 10 kgf
Força axial máxima 10 kgf
Número de polos 2
Número de escovas 4
Inércia (GD2) 8.45 g.cm²
Temperatura ambiente 40 °C
Massa aproximada 2.2 Kg
Acoplamento Flange
Caixa de ligação Sem
Pés Sem
Qt Svg Document Generated with Qt

Central de Downloads

Filtrar Documentos por Idioma:

Você pode se interessar também por