Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Filtrar Resultados  
Central de Downloads

Procurando um catálogo ou manual? Acesse a nossa central de downloads.


Produto Código
W22 Wash IR2 0.16 cv 2P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12986328

 Carregando...

W22 Wash IR2 0.16 cv 4P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12986329

 Carregando...

W22 Wash IR2 0.16 cv 6P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12986332

 Carregando...

W22 Wash IR2 0.16 cv 8P 71 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12986333

 Carregando...

W22 Wash IR2 0.25 cv 2P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 13074658

 Carregando...

W22 Wash IR2 0.25 cv 4P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12986335

 Carregando...

W22 Wash IR2 0.25 cv 6P 71 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12986336

 Carregando...

W22 Wash IR2 0.25 cv 8P 80 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12986348

 Carregando...

W22 Wash IR2 0.33 cv 2P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12986916

 Carregando...

W22 Wash IR2 0.33 cv 4P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12986917

 Carregando...

W22 Wash IR2 0.33 cv 6P 71 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12924518

 Carregando...

W22 Wash IR2 0.33 cv 8P 80 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12987048

 Carregando...

W22 Wash IR2 0.5 cv 2P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12987049

 Carregando...

W22 Wash IR2 0.5 cv 4P 71 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12987054

 Carregando...

W22 Wash IR2 0.5 cv 6P 80 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12893079

 Carregando...

W22 Wash IR2 0.5 cv 8P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12987055

 Carregando...

W22 Wash IR2 0.75 cv 2P 71 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12987056

 Carregando...

W22 Wash IR2 0.75 cv 4P 71 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12987149

 Carregando...

W22 Wash IR2 0.75 cv 6P 80 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12987150

 Carregando...

W22 Wash IR2 0.75 cv 8P 90L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12987151

 Carregando...

Mostrando 1 - 20 de 155 Registros Encontrados