Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

W22 Well IR2 10 cv 8P 160L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D

Código WEG: 12807891

A linha de motores WELL (WEG Extra Long Life) é indicada para indústrias de processamento contínuo, que exigem baixos níveis de vibração e ruído, alta precisão mecânica, maior vida útil e, sobretudo, onde a redução de intervenções para manutenção é essencial.

Com projeto eletromecânico desenvolvido para uma vida útil prolongada, o motor possui temperatura reduzida nos mancais e no bobinado, exclusivo sistema de vedação para maior resistência à corrosão, além de atender aos níveis de rendimento especificados pela Portaria N° 553 da Lei de Eficiência Energética.

Resumo das características técnicas
Norma ABNT NBR 17094
Frequência 60 Hz
Tensão 220/380 V
Número de polos 8
Grau de proteção IPW66
Rotação síncrona 900 rpm
Potência 10 cv
Fixação Com pés
Flange Sem
Forma construtiva B3D
Caixa de ligação¹ Posição esquerda
Refrigeração IC411 - TFVE

Detalhes do Produto

Motores Elétricos

Carcaça 160L
Potência 7.5 kW (10 HP-cv)
Número de polos 8
Frequência 60 Hz
Rotação nominal 875 rpm
Escorregamento 2.78 %
Tensão nominal 220/380 V
Corrente nominal 31.0/17.9 A
Corrente de partida 155/89.7 A
Ip/In 5.0
Corrente a vazio 19.5/11.3 A
Conjugado nominal 8.35 kgfm
Conjugado de partida 190 %
Conjugado máximo 229 %
Tempo de rotor bloqueado 45s (frio) 25s (quente)
Momento de inércia (J) 0.1668 kgm²
Categoria N
Classe de isolamento F
Fator de serviço 1.15
Elevação de temperatura 80 K
Regime de serviço S1
Método de partida Partida direta
Temperatura ambiente -20°C a 40°C
Altitude 1000 m
Grau de proteção IPW66
Refrigeração IC411 - TFVE
Forma construtiva B3D
Sentido de rotação¹ Ambos
Nível de Ruído² 54.0 dB(A)
Massa aproximada³ 135 kg
(1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor.; (2) Medido a 1m e com tolerancia de +3dB(A).; (3) Massa aproximada sujeito a alteração após fabricação.; (4) Em 100% da carga nominal.

Eficiência

50% 75% 100%
88.0  89.5  89.5 

Fator de potência

50% 75% 100%
0.51  0.64  0.71 

Demais características

Material da carcaça Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester 
Graxeira Dianteira e traseira 
Tensão de resistencia de aquecimento 380 - 480 V 
Rosca da caixa principal RWG(Rp) 1 1/2" 
Placa de bornes Placa de bornes BMC - 6 pinos 
Dreno Automático de borracha 
Material do eixo Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura MUNSELL 10 YR 8/14 211P (ISO 12944 - C5 I e C5 M) 
Tipo de aterramento Único 
Material da tampa defletora Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Completa (200h) 
Vedação nas juntas Permatex 
Planicidade dos pés (0.005 pol) 0.127 mm 
Material do ventilador Plástico  
Fixação do Rolamento Anel de fixação 
Forma de balanceamento 1/2 chaveta 
Chapéu Sem 

 Carregando...

 Carregando...

Detalhes do mancal

  Dianteiro Traseiro
Tipo de mancal 6309 C3  6209 C3 
Vedação Labirinto W3 Seal  Labirinto W3 Seal 
Intervalo de lubrificação 20000 h  20000 h 
Quant. de graxa 13 g  9 g 
Graxa Mobil Polyrex EM 

Esforços na fundação

Tração máxima Compressão máxima
234 kgf  369 kgf 

Central de Downloads

Você pode se interessar também por

CONTATOR CWB32-11-30D23

Código: 12240799