header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Os motores W22 Wash foram especialmente desenvolvidos para aliar sua alta eficiência com as necessidades dos setores alimentício, farmacêutico e outros que tenham a necessidade de higienização e limpeza do ambiente com água. O motor é a solução mais confiável e econômica para ambientes onde a higiene e limpeza são fundamentais.
Norma | ABNT NBR 17094 |
---|---|
Frequência | 60 Hz |
Tensão | 220/380 V |
Número de polos | 2 |
Grau de proteção | IPW66 |
Rotação síncrona | 3600 rpm |
Potência | 0.16 cv |
---|---|
Fixação | Com pés |
Flange | Sem |
Forma construtiva | B3D |
Caixa de ligação¹ | Posição esquerda |
Refrigeração | IC411 - TFVE |