Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Transformador Óleo 10000/12500 kVA 69.0/13.8kV CST ONAF

Código WEG: 14149413

Os transformadores de média potência são projetados seguindo os critérios estabelecidos na norma NBR 5356 ou podem atender às particularidades exigidas pelas concessionárias de energia e/ou requisitos específicos de cada aplicação.

Resumo das características técnicas
Potência 10000/12500 kVA
Tensão nominal AT 69 kV
Tensão nominal BT 13.8 kV
Forma construtiva Conservador com bolsa
Norma NBR 5356
Frequência 60.0 Hz
Grupo ligação WT Dyn1
Fase Trifásico

Detalhes do Produto

Potência 10000/12500 kVA
Tensão nominal AT 69 kV
Tensão nominal BT 13.8 kV
Forma construtiva Conservador com bolsa
NBI (AT) 350.0 kV
Norma NBR 5356
Frequência 60.0 Hz
Grupo ligação WT Dyn1
Fase Trifásico
Instalação Ao tempo
Altitude máxima de instalação 1000.0 m
Atmosfera Não agressiva
Temperatura ambiente máxima 40.0 °C
Fator K K1
Tipo Comutação CST
Taps +/-2x2.5%
Classe temperatura material isolante E (120 ºC)
Refrigeração ONAF
Material dos condutores AT/BT Al/Al
Elevação temperatura dos enrolamentos média 65.0 °C
Elevação de temperatura dos enrolamentos no ponto mais quente 80.0 °C
Impedância 10.0 %
Perdas em vazio 11.0 kW
Perdas totais 117.0 kW
Corrente de excitação 0.5 %
Nível de ruído 70.0 dB
Descargas parciais 300.0 pC

Rendimento

Fator de Carga
(%)
ONAF
(Φ = 0,8)
ONAF
(Φ = 0,9)
ONAF
(Φ = 1)
25 99.27 99.34 99.41
50 99.25 99.325 99.4
75 99.08 99.17 99.26
100 98.86 98.975 99.09

Regulação

Fator de Carga
(%)
ONAF
(Φ = 0,8)
ONAF
(Φ = 0,9)
ONAF
(Φ = 1)
100 6.9 4.11 1.32
Qt Svg Document Generated with Qt H 1 H 2 H 3 X 3 X 2 X 0 X 1

Central de Downloads

Filtrar Documentos por Idioma: