header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
É um acionamento de velocidade variável com tecnologia de última geração para motores de indução trifásicos. Apresenta excelente performance estática e dinâmica, controle preciso de torque, velocidade, posicionamento e alta capacidade de sobrecarga, permitindo economia de energia elétrica, aumento de produtividade e melhoria de qualidade nos processos onde é utilizado.
Tensão nominal de entrada | 380-480 V |
---|---|
Número de Fases de entrada | Trifásico |
Configuração | Com opcionais |
Corrente nominal (ND) | 3.6 A |
Corrente nominal (HD) | 3.5 A |
Filtro RFI | Sem filtro |
---|---|
Grau de proteção | IP21 |
Frenagem reostática | Standard com frenagem |
Parada de segurança | Não |
Alimentação da eletronica | 24VCC |