header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
---|---|---|
Descripción | BARNIZ IMP LACKTHERM 1313 | |
FAMILIA TINTAS | Lacktherm | |
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Barniz Impregnacion | |
SISTEMA RESINA | Poliester Imida Modificado | |
Colores | Ambar Oscuro | |
DILUYENTE ETQ | Diluyente Resin Lacktherm 1102 | |
CATALISAR POR VOLUMEN A | - | |
CATALIZAR POR VOLUMEN B | - | |
Clase Térmica | H - 180ºC | |
Rigidez Dieléctrica mínima | 60 - 90 kV/mm | |
COMPONENTE TINTA | Monocomponent | |
Viscosidad Del Barniz | 50 +/- 10" CF4 | |
Peso específico | 1,00 +/- 0,01 g/cm³ | |
Tenor Sólidos Peso | 49+/-2 % | |
Metodo aplicacion |
Inmersión Inmersión Vacio Inundacion VPI Inmersión Inmersión Vacio Inundacion VPI |
|
NORMALIZACION | No Normatizado | |
EMBALAJE | Lata Rectangular | |
CONTENIDO EMBALAJE | 5 L | |
CODIGO ONU | ONU 1263 Pinturas 3 III | |
Curación | Horno: 6 - 8 horas a 130°C - 150°C | |
Uso | Motores y generadores de baja y alta tensión, todas las potencias motores herméticos. | |
Cantidad por Carga | 4.0 |