• WEG Fácil
  • Notícias
  • Central de Downloads
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
  • Notícias
  • Central de Downloads
  • Segmentos
  • Serviços
  • Treinamentos
Acesso Rápido
Motores
Motores Elétricos Industriais

Home » Produtos e Serviços » Motores » Motores Elétricos Industriais » Wwash


Wwash
Informações Gerais
 
Aplicações

A linha Wwash foi especialmente desenvolvida para atender os requisitos do setor Alimentício, Farmacêutico e outros que tenham a necessidade de higienização e limpeza do ambiente com água. O motor é pintado com exclusiva tinta WEG NOBAC® que possue propriedades antimicrobianas, fornecendo soluções confiáveis e de última geração para os casos onde a higiene e saúde são fundamentais.


Características
  • Alto Rendimento Plus;
  • Grau de proteção: IPW66;
  • Potência: 0,16 a 50cv; 
  • Carcaças: 63 a 200L (outras carcaças sob consulta);
  • Polaridade: II, IV, VI e VIII pólos;
  • Tensão: 220/380V, 380/660V, 440V, 220/380/440V; 
  • Vedação dos mancais: W3 Seal (a partir da carcaça 100);
  • Sistema de Isolação WISE (WEG Insulation System Evolution);
  • Classe de isolamento "F" (ΔT 80ºC);
  • Fator de Serviço: 1.15;
  • Resistência de aquecimento;
  • Pintura interna anti-corrosiva;
  • Eixo e parafusos de fixação em aço inoxidável AISI 316;
  • Apto a operar com inversor de frequência;
  • Pintura WEG NOBAC®;
  • Cor: Branca (plano de pintura WEG 211P com acabamento PU).
  • Tampas e caixa de ligação vedadas com permatex (resina de policarbonato);

Opcionais
  • Defletora com chapéu para montagem vertical;
  • Flanges A, C e C-DIN;
  • Vedação dos mancais: Retentor VITON com mola e aço inoxidável (acima da carcaça 90);
  • Classe de Isolamento "H";
  • Graxa especial para câmaras frigoríficas;
  • Linha motor para Redutor Tipo 1;
  • Potências acima de 50cv sob consulta;
  • Outros opcionais sob consuta;

Imprimir
Indique esta Página





Outros produtos desta mesma categoria


 


WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email

© 2010 WEG. Todos os direitos reservados.