Produtos e Serviços
Acesso Rápido
Motores Motores Elétricos Industriais
Aumentar TextoDiminuir Texto

Wmagnet


Wmagnet
Informações Gerais
 
Aplicações
Os motores de ímãs permanentes Wmagnet são motores síncronos com características diferenciadas. Em contraste à gaiola de esquilo dos motores de indução, o Wmagnet possui ímãs de alta energia no interior do rotor em uma configuração especialmente desenvolvida para minimizar vibrações e ruído e maximizar a eficiência em toda a faixa de variação de velocidade, atendendo aplicações como compressores, elevadores, bombas centrífugas, ventiladores,exaustores, esteiras transportadoras, veículos elétricos e outras.
Características
  • Extra Alto Rendimento;
  • Sistema de isolamento WISE;
  • Acionado por Inversor de freqüência com controle vetorial sensorless;
  • Grau de proteção: IP-55;
  • Potência: 11kW a 150kW;
  • Carcaça: 132S a 250S/M;
  • Faixa de rotação: 90 a 3600rpm;
  • Tensão: 380V;
  • Vedação dos mancais: V'ring
  • Isolamento: Classe "F";
  • Fator de serviço: 1.00;
  • Forma construtiva: B3D;
  • Auto ventilado;
  • Graxeira;
  • Plano de pintura WEG 202P;
  • Acionado por inversor de freqüência WEG CFW09 PM.
 
Imprimir
Indique esta Página





Outros produtos desta mesma categoria


 


WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email

© 2008 WEG. Todos os direitos reservados.