• WEG Fácil
  • Notícias
  • Central de Downloads
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
  • Notícias
  • Central de Downloads
  • Segmentos
  • Serviços
  • Treinamentos
Acesso Rápido
Motores
Motores Elétricos Industriais Especiais de Baixa e Alta Tensão

Home » Produtos e Serviços » Motores » Motores Elétricos Industriais Especiais de Baixa e Alta Tensão

Linha H - HGF - AT - TEFC (Fechado) - Gaiola

Linha H - HGF - AT - TEFC (Fechado) - Gaiola

Motores utilizados devido a sua confiabilidade (simplicidade e robustez). A carcaça é em ferro fundido formada por um bloco estrutural de alta resistência com aletas externas e internas.

Linha H - HGF - BT - TEFC (Fechado) - Gaiola

Linha H - HGF - BT - TEFC (Fechado) - Gaiola

Motores utilizados devido a sua confiabilidade (simplicidade e robustez). A carcaça é em ferro fundido formada por um bloco estrutural de alta resistência com aletas externas e internas.


 

Linha Master - MAA - BT/AT - ODP (Aberto) - Anéis

Linha Master - MAA - BT/AT - ODP (Aberto) - Anéis

Fabricados em diferentes configurações quanto ao método de resfriamento e grau de proteção. A configuração do motor pode ser definida de forma a se adequar às condições de operação e do ambiente.

Linha Master - MAF - BT/AT - TEAAC - Anéis

Linha Master - MAF - BT/AT - TEAAC - Anéis

Fabricados em diferentes configurações quanto ao método de resfriamento e grau de proteção. A configuração do motor pode ser definida de forma a se adequar às condições de operação e do ambiente.


 

Linha Master - MGA - BT/AT - ODP (Aberto) - Gaiola

Linha Master - MGA - BT/AT - ODP (Aberto) - Gaiola

Fabricados em diferentes configurações quanto ao método de resfriamento e grau de proteção. A configuração do motor pode ser definida de forma a se adequar às condições de operação e do ambiente.

Linha Master - MGF - BT/AT - TEAAC - Gaiola

Linha Master - MGF - BT/AT - TEAAC - Gaiola

Fabricados em diferentes configurações quanto ao método de resfriamento e grau de proteção. A configuração do motor pode ser definida de forma a se adequar às condições de operação e do ambiente.


 

Linha Master - MGP - BT/AT - ODP (Aberto) - Gaiola

Linha Master - MGP - BT/AT - ODP (Aberto) - Gaiola

Fabricados em diferentes configurações quanto ao método de resfriamento e grau de proteção. A configuração do motor pode ser definida de forma a se adequar às condições de operação e do ambiente.

Motores Síncronos

Motores Síncronos

Aplicados onde são exigidos a correção do fator de potência, altos torques e baixas correntes de partida, velocidade constante em variações de carga, com baixo custo de operação e manutenção.


 

Linha WGM - BT/AT - (Fechado) - Gaiola

Linha WGM - BT/AT - (Fechado) - Gaiola

Motores compactos, silenciosos e com alta relação de potência por tamanho de carcaça. A refrigeração é feita por um “manto d’água” entre o pacote do estator e a carcaça, permitindo uma troca térmica mais eficaz.



 


WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email

© 2010 WEG. Todos os direitos reservados.