• WEG Fácil
  • Notícias
  • Central de Downloads
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
  • Notícias
  • Central de Downloads
  • Segmentos
  • Serviços
  • Treinamentos
Acesso Rápido
Motores
Motores Elétricos Industriais

Home » Produtos e Serviços » Motores » Motores Elétricos Industriais

W22 Premium

W22 Premium

Novo conceito de motores elétricos WEG. Excelente relação de custo-benefício, redução do consumo de energia elétrica, baixos níveis de ruído e fácil manutenção.

W22 Plus

W22 Plus

Novo conceito de motores elétricos WEG. Excelente relação de custo-benefício, redução do consumo de energia elétrica, baixos níveis de ruído e fácil manutenção.


 

Wmagnet

Wmagnet

A linha Wmagnet oferece extra alto rendimento, mais potência por carcaça, ampla faixa de rotação com torque constante sem a necessidade de ventilação forçada e maior vida útil.

WDIP

WDIP

Confiabilidade e Segurança na presença de poeira combustível em suspensão no ar (nuvem) ou presença em camada em até (5 mm) em zonas classificadas como Zona 21.


 

Motofreio à prova de explosão

Motofreio à prova de explosão

Paradas rápidas e posicionamento preciso com a máxima segurança para movimentação de cargas em áreas classificadas.

WELL

WELL

Confiabilidade a toda prova para a indústria. Motor com maior vida útil, maior intervalo entre manutenções, resistência em ambientes corrosivos, rigidez mecânica e menor custo operacional.


 

Wmining

Wmining

Durabilidade. Tampa defletora e ventilador em ferro fundido oferecendo maior resistência contra choques de alto impacto.

Wwash

Wwash

Com sistema de vedação W3Seal, vedação na caixa de ligação, eixo e parafusos em aço inoxidável, pintura antimicrobiana, permitindo a lavagem com jatos de água em todas as direções.


 

Roller Table

Roller Table

Resistência e robustez para condições extremas de operação. Com aletas radiais para evitar o acúmulo de resíduos na carcaça, avançado sistema de vedação, proteção contra corrosão e rigidez mecânica.

W21

W21

Motor assíncrono de indução trifásico, com baixo custo e alta tecnologia. Versatilidade, proporcionando agilidade na instalação, facilidade na operação e baixo custo com manutenção.


 

W21 Alto Rendimento Plus

W21 Alto Rendimento Plus

Eficiência com o máximo de economia com níveis de rendimento superiores aos da norma NBR 17094.

W21- carcaça de alumínio/multimontagem

W21- carcaça de alumínio/multimontagem

Motor com carcaça de alumínio, assíncrono de indução trifásico e grau de proteção IP55. Baixo custo e alta tecnologia. Versatilidade, agilidade na instalação, facilidade na operação e baixo custo com manutenção.


 

Inverter Duty Alto Rendimento Plus

Inverter Duty Alto Rendimento Plus

Carcaça de ferro fundido, grau de proteção IP55 e ventilação forçada.

Dahlander 4/2 polos

Dahlander 4/2 polos

Motor com dupla velocidade - Dahlander 4/2 polos, torque variável ou constante, com carcaça de ferro fundido e grau de proteção IP55.


 

Dahlander 8/4 polos

Dahlander 8/4 polos

Motor com dupla velocidade - Dahlander 8/4 polos, torque variável ou constante, com carcaça de ferro fundido e grau de proteção IP55.

Motofreio Alto Rendimento Plus

Motofreio Alto Rendimento Plus

Frenagens rápidas e seguras, facilidade de manutenção promovendo precisão e economia de tempo.


 

Motor para Redutores de Velocidade

Motor para Redutores de Velocidade

Acoplamento direto e preciso, facilidade na instalação e versatilidade de adaptação às mais variadas aplicações.

Motofreio para redutor tipo 1

Motofreio para redutor tipo 1

Frenagens rápidas e precisas, acoplamento direto e preciso, facilidade na instalação e versatilidade de adaptação às mais variadas aplicações.


 

Motor para Bomba Monobloco - JM / JP

Motor para Bomba Monobloco - JM / JP

Totalmente fechado e auto-ventilado para aplicação em ambientes agressivos com alto índice de poeira, umidade e vapores.

Motor à prova de explosão

Motor à prova de explosão

Construção robusta, moderno sistema de retenção de chamas com interstícios entre peças cuidadosamente projetados, usinagem de precisão na caixa de ligação e parafusos com alta resistência mecânica.


 

Motor Segurança Aumentada

Motor Segurança Aumentada

Motor trifásico com temperatura de superfície reduzida. Não permite a ignição da poeira combustível em contato com o motor ou em suspensão no ar.

Motor Não Acendível

Motor Não Acendível

Temperatura de superfície do motor reduzida. Não permite a ignição da poeira combustível em contato com o motor ou em suspensão no ar.



 


WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email

© 2010 WEG. Todos os direitos reservados.