• Notícias
  • Central de Downloads
  • Seleção de Produtos
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
Motores Elétricos
Industriais

» Home » Produtos e Serviços » Motores Elétricos » Industriais » Water Cooled


 
Water Cooled
 
Clique na Imagem para Ampliar
 
Water Cooled

Os motores refrigerados à água WEG foram desenvolvidos para atender a demanda crescente por motores compactos, silenciosos e ao mesmo tempo com alta relação de potência por tamanho de carcaça.




Aplicações
Os motores refrigerados à água WEG podem ser utilizados nas mais variadas aplicações e são especialmente recomendados para aplicações onde espaço e ruído reduzidos são requeridos. Locais de difícil acesso para manutenção também fazem parte do escopo de aplicação dos motores refrigerados à água WEG que inclui entre outras as aplicações mostradas a seguir:
  • Compressores
  • Máquinas injetoras
  • Estações de saneamento
  • Indústria têxtil
  • Equipamentos de mineração
  • Características

  • Rendimento Plus – em conformidade com a nova lei de eficiência energética, em vigor desde janeiro de 2010;
  • Potência: 18,5 a 450 kW;
  • Polaridade: 2 a 8 polos;
  • Carcaças: 180L a 355M/L;
  • Tensão: até 660 V;
  • Frequência: 50 e 60 Hz;
  • Fator de serviço: 1.00 ou 1.15;
  • Grau de proteção: IP55;
  • Classe de isolamento: F ou H;
  • Forma construtiva: B3T;
  • Proteção térmica: PT100 nos enrolamentos e mancais;
  • Carcaça: ferro fundido;
  • Refrigeração: IC71W;
  • Placa de identificação: aço inoxidável;
  • Terminais de aterramento na carcaça e caixa de ligação principal.
  • Opcionais
  • Opcionais disponíveis sob consulta.



  •  


    WEG Fácil
    Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
    Boletim - receba novidades no seu email