• Notícias
  • Central de Downloads
  • Seleção de Produtos
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
Motores Elétricos
Industriais

» Home » Produtos e Serviços » Motores Elétricos » Industriais » W22 Plus


 
W22 Plus
 
Clique na Imagem para Ampliar
 
W22 Plus

Novo conceito de motores elétricos WEG. Excelente relação de custo-benefício, redução do consumo de energia elétrica, baixos níveis de ruído e fácil manutenção.




Eficiência e Confiabilidade para a Indústria

Os motores W22 Plussão motores de alta eficiência e possuem nível de rendimento similar ao Alto Rendimento Plus excedendo os níveis de rendimento definidos na portaria 553 da lei de eficiência energética 10.295, que está em vigor desde janeiro de 2010. Excelente relação custo-benefício, redução do consumo de energia elétrica, baixos níveis de ruído e vibração e fácil manutenção são algumas das características que definem esse novo produto. Um motor que surge antecipando conceitos sobre eficiência energética, desempenho e produtividade.

Saiba mais
Novo sistema de ventilação
  • O projeto do sistema de ventilação da linha W22 proporciona menores níveis de ruído e permite uma melhor distribuição do fluxo de ar sobre o motor, minimizando os pontos quentes na superfície, reduzindo a elevação de temperatura nos mancais, aumentando a confiabilidade e longevidade do motor
Caixa de ligação
  • O aumento do volume interno da caixa de ligação facilita o acesso aos terminais de conexão, garantindo maior facilidade e segurança nas conexões elétricas durante a instalação e a manutenção do motor
  • Versatilidade das formas construtivas - O novo sistema de conexão da caixa de ligação das carcaças 225S/M a 355A/B permite fácil alteração da forma construtiva do motor, sem a necessidade de desmontagem do rotor, reduzindo o tempo de alteração e a quantidade de motores em estoque
Exclusivo sistema de vedação dos mancais
  • Aumenta a vida útil do motor em ambientes adversos
  • Para as carcaças 225S/M a 355A/B, o grau de proteção IP55W é padrão. A vedação no eixo é WSeal®, composta por um anel de borracha com duplo lábio e uma calota metálica montada sobre esse anel, que aumenta a resistência do conjunto e reduz o desgaste
Estrutura da carcaça
  • O novo projeto da carcaça reduz a dispersão do fluxo de ar e contribui para o aumento da troca térmica entre o motor e o ambiente
  • Maior facilidade de manuseio e segurança durante a instalação através de dois olhais de içamento
  • Facilidade no processo de medição da vibração, através de locais específicos para o posicionamento de sensores, inclusive na região traseira do motor
  • Pés inteiriços, como parte integrante da carcaça, proporcionando uma maior capacidade de absorção de impacto e facilitando o alinhamento durante a instalação
Sistema de isolamento WISE®
  • O sistema de isolamento WISE®, formado por fios, filmes isolantes, sistema de impregnação e cabos, aumenta a rigidez dielétrica dos enrolamentos do estator, permitindo que o motor possa ser acionado por inversor de frequência sem que picos de tensão danifiquem o seu isolamento
Plano de Reciclagem

A WEG possui um plano de reciclagem que incentiva a substituição de motores velhos ou danificados por motores novos com rendimentos superiores. Tenha consciência da conservação de energia e REDUZA SEU CUSTO OPERACIONAL: Utilize motores mais eficientes.

Consulte-nos para saber mais a respeito.

Características
  • Rendimento Plus – em conformidade com a nova lei de eficiência energética, em vigor desde janeiro de 2010
  • Grau de proteção: IP55 carcaças 63 a 200M; IP55W a partir da carcaça 225S/M
  • Potência: 0,16 a 750 cv
  • Carcaças: 63 a 355A/B
  • Polaridade: 2, 4, 6 e 8 polos
  • Tensão: 220/380 V (até a carcaça 200L) e 220/380/440 V com 12 cabos (carcaças 225 a 355A/B)
  • Frequencia: 60Hz
  • Forma construtiva: B3D
  • Flexibilidade da posição da caixa de ligação acima da carcaça 225S/M (B3D, B3E e B3T)
  • Defletora de chapa para carcaças 63 a 132M/L
  • Defletora de ferro fundido para carcaças 160M a 355A/B
  • Grau de vibração A, de acordo com a IEC 60034-14
  • Sistema de vedação V'ring carcaças 63 a 200M e WSeal® (exclusivo WEG); a partir da carcaça 225S/M
  • Sistema de isolação WISE® (WEG Insulation System Evolution) - Apto a operar com inversores de frequência para tensões até 575 V*
  • Classe de isolamento “F” (ΔT 80 K)
  • Regime de Serviço: S1
  • Categoria: N
  • Graxeira para carcaças 225S/M a 355A/B
  • Dois pontos de aterramento na carcaça
  • Fator de serviço: 1,15
  • Plano de pintura: 207A para carcaças até 132M/L e 203A para carcaças 160L e superiores
  • Cor: RAL 5009 - Azul


*para motores a partir da carcaça 315S/M, o uso com inversor de frequência exige que medidas sejam tomadas para impedir a circulação de corrente pelos mancais. Por isso, o método de partida dos motores sempre deve ser informado no pedido de compra. Para o uso de motores de estoque com inversores de frequência, favor consultar à WEG.

Opcionais
  • Frequência 50 Hz
  • Outras formas construtivas
  • Outras tensões
  • Categoria: H
  • Classe de isolamento “H”
  • Grau de vibração B
  • Apto a sensor SPM (carcaças 160L a 355A/B)
  • Sensores de temperatura no bobinado ou mancal (Termostato, PT 100, termistores)
  • Resistência de aquecimento
  • Grau de proteção: IP56, IP65, IP66, IP66W
  • Caixa de ligação para acessórios
  • Caixa de ligação para resistências de aquecimento
  • Ventilador de alumínio ou ferro fundido
  • Chapéu
  • Dupla ponta de eixo
  • Encoder
  • Prensa cabos: plástico, latão e aço inoxidável
  • Ventilação forçada
  • Rolamento de rolos na tampa dianteira (IV, VI e VIII polos)
  • Mancal isolado na tampa traseira (carcaças 225S/M a 355A/B)
  • Outros planos de pintura
  • Pintura interna tropicalizada
  • Placa de Bornes
  • Eixo em aço inox
  • Saída de graxa pela tampa
  • Outros opcionais sob consulta



 


WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email