Fabricados em diferentes configurações quanto ao método de resfriamento e grau de proteção. A configuração do motor pode ser definida de forma a se adequar às condições de operação e do ambiente.
Os motores da Linha Master são fabricados em diferentes configurações em relação ao método de resfriamento e grau de proteção. Desta forma, a configuração do motor pode ser definida de forma a melhor se adequar às condições de operação e do ambiente.
Os motores com tamanhos de carcaça IEC 280 a 560 são fabricados com carcaça de ferro fundido. Nos tamanhos IEC 630 e acima, as carcaças são fabricadas em chapas de aços soldadas.