Módulo 1A
Características, Especificações e Dimensionamento de Motores Elétricos CA de Baixa Tensão
• Curso teórico
Objetivo
Permitir aos profissionais envolvidos com o dimensionamento e especificações de motores elétricos CA assíncronos, entender, definir o seu funcionamento, especificar e dimensionar.
Programa
- Noções fundamentais;
- Características da rede de alimentação;
- Características do ambiente;
- Características do regime;
- Características em partida;
- Características construtivas;
- Seleção de motores;
- Características da carga acionada;
- Especificação e dimensionamento de motores para aplicações em ventiladores, bombas, compressores e talhas.
Calendário 2010 - Módulo 1A
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
| 01/02 - 02/02 | 08/03 - 09/03 | 26/04 - 27/04 | 10/05 - 11/05 | 07/06 - 08/06 |
| 22/02 - 23/02 | 15/03 - 16/03 | | 24/05 - 25/05 | 28/06 - 29/06 |
| | | | | 28/06 - 29/06 |
| | | | | |
JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
12/07 - 13/07 Esgotado | 09/08 - 10/08 | 13/09 - 14/09 | 19/10 - 20/10 | 08/11 - 09/11 | |
26/07 - 27/07 | 23/08 - 24/08 | 27/09 - 28/09 | 25/10 - 26/10 | 29/11 - 30/11 | |
Jaraguá do Sul / SC
São Bernardo do Campo / SP
Duração: 16 horas (Jguá do Sul) / 12 horas (São B do Campo)
Número de participantes: 25