Especializada na extração de minério de ferro em pleno deserto australiano, mina Cloudbreak conta com mais de 20 motores WEG. Especificamente na mina os motores estão instalados operando os britadores e as principais correias transportadoras; no porto os motores WEG são utilizados para acionar as correias transportadoras e a nova máquina de pátio, formando desta forma parte integrante do Fortescue Metals Group (FMG), na Australia.
Todos os motores WEG foram fabricados para serem acionados por conversores de fequência e possuem potências de 450 kW, 630 kW, 710 kW, 750 kW e 1000 kW.
FMG é a nova força em mineração no oeste australiano se especializando na extração de minério de ferro no Deserto.
O projeto de construção do porto, linha férrea e mina da Fortescue começou em fevereiro de 2006 co m a implementação do porto em Port Headland. Apenas dois anos depois, a infra-estrutura do acesso ferroviário está completa, o porto Herb Elliott da Fortescue já pode ser operado e as operações na primeira mina da empresa, estão bem encaminhadas.
Agora, a força de trabalho está crescendo, em números e experiência, e a cultura da família Fortescue está se desenvolvendo em torno da implementação de projetos e da extração de minério de ferro.