• Notícias
  • Central de Downloads
  • Seleção de Produtos
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
Geração, Transmissão e Distribuição de Energia
Geradores

» Home » Produtos e Serviços » Geração, Transmissão e Distribuição de Energia » Geradores » Alternadores para Grupos Geradores


 
Alternadores para Grupos Geradores
 
Clique na Imagem para Ampliar
 
Alternadores para Grupos Geradores

Utilizados em grupos geradores a diesel, gás, biogás, biodiesel e etanol. Também estão aptos a operar com turbinas a vapor ou hidráulicas. Operam nos regimes de serviço de emergência, horário de ponta ou serviço contínuo




Descrição
Os alternadores síncronos para grupos geradores foram desenvolvidos para utilização em geração de energia elétrica nas mais variadas aplicações. Desde as aplicações mais simples, como em acionamentos por tomada de força utilizando tratores em pequenas propriedades, até as mais complexas como operação em paralelo, sistemas de transferência em rampa e aplicações remotas em navios e plataformas de petróleo, os alternadores da linha G apresentam performance que superam as expectativas destas configurações.
 
Aplicações
São aplicados nas áreas industrial, comercial, naval, marítima, construção civil, telecomunicações, mineração, condomínios, irrigação, hospitais, data center, rural, avicultura, aeroportos e outros.
Características Técnicas
  • Potências: 7,5 a 4.200 kVA
  • Carcaças: 160 a 560 (IEC)
  • Tensão: 220 a 6.900 V
  • Frequência: 50 e 60 Hz
  • Grau de Proteção: IP21 a IP55W
  • Classe de isolação: 180°C (H)
  • Passo do enrolamento: 2/3
  • Número de polos: 4, 6 ou 8 polos



 


WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email