• WEG Fácil
  • Notícias
  • Central de Downloads
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
  • Notícias
  • Central de Downloads
  • Segmentos
  • Serviços
  • Treinamentos
Acesso Rápido
Energia
Geração, Transmissão e Distribuição de Energia

Home » Produtos e Serviços » Energia » Geração, Transmissão e Distribuição de Energia

Geradores para Grupos Geradores

Geradores para Grupos Geradores

Aplicados em grupos geradores a diesel ou gás (também operam com turbinas a vapor ou hidráulicas), de emergência ou serviço contínuo, na área industrial, comercial, naval, telecomunicações, condomínios, etc.

Transformadores de Força

Transformadores de Força

Transformadores e reatores para geração, transmissão e distribuição de energia em concessionárias e subestações de grandes indústrias, incluindo aplicações especiais como fornos de indução e a arco e retificadores.


 

Transformadores a Seco

Transformadores a Seco

Alia segurança e excelente relação custo-benefício. Tecnologia baseada no encapsulamento das bobinas de alta tensão sob vácuo, utilizando a melhor resina epóxi disponível no mundo.

Transformadores de Distribuição

Transformadores de Distribuição

Para distribuição de energia ao consumidor final (concessionárias de energia, cooperativas, instaladoras e empresas de modo geral).


 

Transformadores Industriais

Transformadores Industriais

Aplicáveis a subestações de empresas, para redução de tensão primária (máxima 36,2 kV) e para as tensões secundárias usadas industrialmente.

Transformadores Autoprotegidos

Transformadores Autoprotegidos

Incorpora componentes para proteção do sistema de distribuição contra sobrecargas e curto-circuitos na rede secundária e falhas internas no transformador.


 

Transformadores Subterrâneos

Transformadores Subterrâneos

Transformador de construção adequado para ser instalado em câmaras, em qualquer nível, podendo ser prevista sua utilização onde haja possibilidade de submersão de qualquer natureza.

Transformador de Potencial Capacitivo de 72,5 a 420 kV

Transformador de Potencial Capacitivo de 72,5 a 420 kV

Possuem um capacitor de acoplamento que atua como divisor de tensão e uma unidade eletromagnética que transforma a média tensão em baixa tensão.


 

Transformadores de Corrente de 72,5 a 420 kV

Transformadores de Corrente de 72,5 a 420 kV

Transformadores de corrente podem ser equipados com espiras primárias simples ou múltiplas.

Transfotmadores de Potencial Indutivo de 72,5 a 245 kV

Transfotmadores de Potencial Indutivo de 72,5 a 245 kV

Usados para transformar altas tensões em baixos valores mensuráveis.


 

Disjuntores a Gás SF6 de 72,5 a 145 kV

Disjuntores a Gás SF6 de 72,5 a 145 kV

Podem ser equipados com mecanismo de operação tripolar ou monopolar para religamentos monopolar ou tripolar.

Disjuntores a Gás SF6 de 72,5 a 245 kV

Disjuntores a Gás SF6 de 72,5 a 245 kV

Podem ser equipados com mecanismo de operação tripolar ou monopolar para religamentos monopolar ou tripolar.


 

Disjuntores a Gás SF6 de 72,5 a 420 kV

Disjuntores a Gás SF6 de 72,5 a 420 kV

Podem ser equipados com mecanismo de operação tripolar ou monopolar para religamentos monopolar ou tripolar.

Disjuntores a Gás SF6 36 kV

Disjuntores a Gás SF6 36 kV

Podem ser equipados com mecanismo de operação tripolar ou adequados para religamento tripolar.


 

Disjuntores a Vácuo 36 kV

Disjuntores a Vácuo 36 kV

São equipamentos com um mecanismo de operação comum aos três pólos e adequados para religamento tripolar.

Para-raio

Para-raio

Usados para proteger as instalações e equipamentos contra sobrecargas de tipo atmosférico e de manobra.


 

Subestações

Subestações

Buscando atender cada vez melhor o mercado com soluções integradas aos clientes, a WEG oferece subestações convencionais e móveis em regime turn-key classes até 550 kV.

Turbo e Hidrogeradores

Turbo e Hidrogeradores

Produtos desenvolvidos com padrões de qualidade e tecnologia exigidos mundialmente. São utilizados por empresas que geram energia, em virtude da alta eficiência e durabilidade.



 


WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email

© 2010 WEG. Todos os direitos reservados.