• Notícias
  • Central de Downloads
  • Seleção de Produtos
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
Drives
Inversores de Frequência

» Home » Produtos e Serviços » Drives » Inversores de Frequência » CFW09


 
CFW09
 
Clique na Imagem para Ampliar
 
CFW09

Destinado para o acionamento de motores trifásicos. Na faixa de potência de 1,5 a 1500cv.




Biblioteca CAD
Descrição

Os inversores de Frequência WEG incorporam a mais avançada tecnologia disponível mundialmente para variação de velocidade em motores de indução trifásicos.

Aplicações
Bombas centrífugas, bombas dosadoras de processo, ventiladores, exaustores, agitadores, misturadores, extrusoras, esteiras transportadoras, mesas de rolos, granuladores, peletizadoras, secadores, fornos rotativos, filtros rotativos, bobinadores, desbobinadores, máquinas de corte e solda, elevadores, sistemas multibombas, etc.
Características
  • Potência: 1,5 a 1500cv
  • Tensão: 220 a 230V, 380 a 480V e 500 a 600/690V
  • Vectrue Technology®: Tecnologia de controle desenvolvida pela WEG apresenta respostas dinâmicas e muitas vantagens:
    • Controle escalar e vetorial programáveis no mesmo produto
    • Controle vetorial sensorless e opcionalmente com encoder
    • Controle vetorial sensorless com alto torque e rapidez na resposta, mesmo em velocidades muito baixas e na partida
    • Auto-ajuste adaptando automaticamente o controle vetorial ao motor e a carga
  • Optimal Braking®: Tecnologia WEG para frenagens rápidas e com elevados torques frenantes, além da grande vantagem de dispensar o resistor de frenagem
  • Sistema de comissionamento passo-a-passo (start-up orientado), simplificando seu start-up e parametrização
  • Inversor Regenerativo
  • Filtros EMC (opcional)
  • Redes: Profibus DP, DeviceNet, DeviceNet Drive Profile, METASYS N2 Johnson Controls, EtherNet / IP (opcionais) e Modbus RTU (incorporado)
  • Cartão opcional com funções de CLP e posicionamento (PLC02)
  • Funções Especiais:
    • Ride-through: Aproveita a energia cinética do motor para manter o mesmo girando durante a falta de rede. Processo não para
    • Multi-speed: Através da combinação de 3 entradas digitais o motor pode ser acionado em até 8 velocidades pré-programadas
    • Regulador PID integrado
    • Flying start: Partida com o motor girando
    • Freqüências de ressonância podem ser evitadas a fim de minimizar o stress mecânico na máquina
  • Fluxo Ótimo: Solução para cargas de torque constante, dispensando a utilização do motor com ventilação independente ou sobredimensionamento do motor (Patente requerida)
  • Os cartões PLC1 e PLC2 permitem com que o inversor de freqüência CFW-09 assuma funções de CLP, referência de velocidade e módulo de posicionamento:
  • Posicionamento com perfil trapezoidal e “S” (absoluto e relativo)
  • Busca de zero máquina (homming)
  • Programação em linguagem Ladder através do Software WLP, temporizadores, contadores, bobinas e contatos
  • RS-232 com Protocolo Modbus RTU
  • Disponibilidade de 100 parâmetros configuráveis pelo usuário via software ou IHM
  • Interface CAN com protocolos CANopen e DeviceNet
  • Função Mestre/Escravo (Eletronic Gear Box)
  • CANopen mestre, pode operar como mestre da rede
  • CANopen, permitindo controlar um conjunto de até 8 escravos, em um total de 1024 pontos (512 de entrada e 512 de saída)
IPI Reduzido

Certificações



 


WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email