• WEG Fácil
  • Notícias
  • Central de Downloads
Brasil
Change to Another Country
Busca


Produtos e Serviços
  • Notícias
  • Central de Downloads
  • Segmentos
  • Serviços
  • Treinamentos
Acesso Rápido
Automação
Partida e Proteção de Motores

Home » Produtos e Serviços » Automação » Partida e Proteção de Motores

Minicontatores

Minicontatores

Solução compacta e completa para comando e manobra de circuitos. Completa linha de acessórios, permitindo montagens rápidas e compactas para as mais diversas aplicações.

Relé Inteligente SRW01

Relé Inteligente SRW01

Sistema de gerenciamento de motores elétricos de baixa tensão, com tecnologia de última geração e capacidade de comunicação em rede. Seu design modular o torna um produto versátil atendendo diversas aplicações.


 

Contatores e Minicontatores Auxiliares

Contatores e Minicontatores Auxiliares

Destinados às diversas aplicações em circuitos de comando. Possuem fixação para montagem rápida em trilho DIN EN 50.002, ou parafuso, dimensões reduzidas e completa linha de acessórios.

Contatores de 9 a 105A e Relés de Sobrecarga

Contatores de 9 a 105A e Relés de Sobrecarga

Os contatores tripolares WEG apresentam alta tecnologia, representando segurança e fácil de instalação. Homologado pela UL, construção fechada conforme VDE 0106, conexões de fácil acesso para um ou dois condutores.


 

Contatores de 112 a 800A e Relés de Sobrecarga

Contatores de 112 a 800A e Relés de Sobrecarga

Os contatores tripolares WEG apresentam alta tecnologia, representando segurança e facilidade de instalação e manutenção. Possuem alternativa de contatos auxiliares fixos ou através de blocos aditivos.

Contatores para Manobra de Capacitores

Contatores para Manobra de Capacitores

Desenvolvidos especialmente para manobra de capacitores para correção de fator de potência (categoria de emprego AC-6b). Possibilita o desempenho necessário para este tipo de aplicação.


 

Chaves de Partida

Chaves de Partida

Destinadas à manobra e proteção de motores elétricos trifásicos e monofásicos. A WEG disponibiliza uma chave de partida especialmente projetada e dimensionada de acordo com a aplicação.

Disjuntores-motores

Disjuntores-motores

Solução compacta para proteção do circuito elétrico e partida/proteção de motores. Possui alta capacidade de interrupção, permitindo sua utilização mesmo em instalações com elevado nível de corrente de curto-circuito.


 

Relés Temporizadores, Protetores e de Níveis

Relés Temporizadores, Protetores e de Níveis

Circuitos eletrônicos de alta precisão e imunidade contra ruídos. Compactos, montagem direta em trilho DIN 35mm ou fixação por parafuso. Possuem LED¿s para indicação de status e contatos de alta confiabilidade.



 


WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email

© 2010 WEG. Todos os direitos reservados.