Media Center
Acesso Rápido
Aumentar TextoDiminuir Texto

Home » Media Center » WEG na Imprensa » Diversos » Pesquisa Sociesc/FGV mostra as empresas mais admiradas pelo mercado catarinense. WEG é a preferida, com 27% dos votos


Veiculo: Noticenter
Secao: Pesquisa
Localidade: SC
Data: Julho 02, 2008
Hora: 14:0


Pesquisa Sociesc/FGV mostra as empresas mais admiradas pelo mercado catarinense. WEG é a preferida, com 27% dos votos

Uma pesquisa coordenada pela Sociesc - Sociedade Educacional de Santa Catarina, em parceria com o Noticenter, revelou que a WEG é a empresa catarinense mais admirada por gerentes, diretores e funcionários das áreas administrativas e de produção de empresas de todo o estado. A WEG recebeu 27% de um total de 1.036 votos. A pesquisa foi feita diretamente junto a alunos dos MBAs da Fundação Getulio Vargas coordenados pela Sociesc em Blumenau, Itajaí e Florianópolis. Também foram aplicados questionários eletrônicos por meio do Noticenter. Votaram profissionais ligados a 824 empresas, residentes em 129 cidades diferentes. Eles ocupam cargos nas áreas de administração e produção, atuando como analistas, gerentes, diretores, supervisores, coordenadores, técnicos e autônomos.

AS DEZ EMPRESAS MAIS ADMIRADAS

Dez empresas receberam juntas 638 votos (cerca de 63% do total). São elas: WEG, com 27% dos votos, Tigre (7%), Sadia (5%), Bunge Alimentos (4,9%), Malwee (4%), Hering (3,9%), Embraco (3,0%), Perdigão (2,9%), Datasul (2%) e Dudalina (1,9%).

QUALIDADE DOS PRODUTOS É O ITEM MAIS ADMIRADO

De acordo com a pesquisa, a qualidade dos produtos das empresas catarinenses é o maior motivo de admiração, sendo citada por 39% dos votantes. Em seguida, vem a força das marcas, citada citadas por 35%. A responsabilidade social é o terceiro item mais admirado nas empresas catarinenses, com 13%. Cerca de outros 13% dos votantes apontaram itens diversos, como apoio aos funcionários, investimentos em pesquisas, prestígio internacional, inovação e gestão estratégica.

DIFERENCIAIS

Quatro empresas se destacam na pesquisa. A WEG foi a detentora do maior número de votos, sendo escolhida por 279 dos respondentes (25% do total).
A Hering foi a empresa que mais se destacou no item força da marca: 67% dos profissionais que a indicaram citaram sua marca como fator de maior admiração.

A Sadia se destacou pela qualidade dos produtos, fator citado por 45% dos entrevistados que a citaram como a mais admirada.

Já a Malwee é a empresa mais identificada com ações de responsabilidade social. Suas atividades nessa área foram citadas por 61% dos profissionais que mais a admiram.

QUALIFICAÇÃO DOS VOTANTES

"A pesquisa é abrangente e qualificada, por envolver profissionais efetivamente ligados ao mercado catarinense, muitos deles ocupantes de cargos de gerencia, direção e supervisão", assinala Fábio Alcântara, diretor da Sociesc, instituição responsável pela coordenação dos MBAs da Fundação Getulio Vargas nas principais cidades catarinenses.

"Os resultados mostram que os investimentos das empresas catarinenses em processos de gestão e na busca pela excelência vêm sendo reconhecidos. A votação demonstra que o público corporativo aprova a atuação de nossas grandes empresas, que servem de exemplo para que as demais também procurem trilhar os mesmos caminhos rumo ao sucesso", assinala Alcântara.

No total, foram computados 1.036 votos válidos pela pesquisa.
As dez grandes empresas mais admiradas receberam 638 votos, o que representa 62% do total.

A qualidade dos produtos é o principal motivo de admiração das empresas catarinenses, com 39% dos votos. A força da marca aparece em segundo lugar, com 35% das indicações.

A WEG foi a empresa mais votada a pesquisa, recebeu 279 votos (27% dos 1036 votos computados). Seus admiradores destacam em primeiro lugar a força da marca, com 39%. A qualidade dos produtos é o maior destaque da empresa para 32% de seus admiradores.

Material completo
O Noticenter preparou um arquivo de Word com a matéria na íntegra e todos os gráficos sobre cada uma das mais admiradas e os motivos da admiração. Clique abaixo, preencha seus dados e tenha acesso ao material na íntegra.

DOWNLOAD

Matéria publicada em 02/07/2008



WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email

© 2008 WEG. Todos os direitos reservados.