Media Center
Acesso Rápido
WEG na Imprensa Diversos
Aumentar TextoDiminuir Texto

Home » Media Center » WEG na Imprensa » Diversos » Comece o pregão sabendo as novidades do cenário corporativo


Veiculo: InfoMoney
Secao: Mercados
Localidade: SP
Data: Outubro 27, 2008
Hora: 17:11


Comece o pregão sabendo as novidades do cenário corporativo

A cada dia, novos reflexos da crise são revelados ao mercado. Se o temor de uma recessão global prolongada continua pressionando as bolsas internacionais, os impactos da escassez de crédito agora pesam sobre a produção de grãos.
A semana traz expectativas em relação à reunião do Copom (Comitê de Política Monetária). Entre todas as dúvidas que o cenário atual imprime em relação aos rumos da taxa Selic, o relatório Focus, divulgado nesta manhã, mostrou redução nas estimativas para o juro básico do país ao final deste mês.
Além disso, o documento aponta elevação das estimativas para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) neste mês e no acumulado do ano. Cabe ressaltar que ambas as alterações podem influenciar o desempenho dos juros futuros na BM&F (Bolsa de Mercadorias e Futuros).
Sistema financeiro
Sem ignorar essas questões, a temporada de resultados domésticos traz referências importantes, tomando parte do foco da sessão, principalmente no setor financeiro. Após o Unibanco ter antecipado os números trimestrais, anunciando resultado preliminar na última sexta-feira, foi a vez do Bradesco divulgar seus dados oficiais.
O banco registrou recuo no lucro líquido do terceiro trimestre. O indicador contabilizou R$ 1,91 bilhão no período, o que corresponde a uma queda de 5,5% em relação ao segundo trimestre deste ano, quando havia registrado ganhos de R$ 2 bilhões.
Fora da temporada de resultados, o setor também traz novidades. Nesta sessão, a BM&F Bovespa deve divulgar os detalhes da sua nova política de tarifação de produtos e serviços, que traz, inicialmente, descontos fixos para participantes profissionais do mercado. De acordo com a instituição, a mudança não teria impacto neutro sobre suas receitas anualizadas.
Resultados e aquisições
Os investidores também devem ficar atentos na nova aquisição da SEB ( SEBB11). A companhia firmou um contrato de compra e venda para adquirir 75% do capital social do Praetorium - Instituto de Ensino, Pesquisa e Atividades de Extensão em Direito. Segundo a SEB, o valor total estimado da operação, com fechamento previsto até 15 de dezembro, é de R$ 11,176 milhões.
Por fim, de volta à temporada de resultados, atenção aos números trimestrais da WEG,

( WEGE3): a empresa reportou crescimento de 6,4% em seu lucro líquido, que atingiu R$ 167,1 milhões entre julho e setembro deste ano.



WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email

© 2008 WEG. Todos os direitos reservados.