A WEG forneceu motores para a Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca (PE), da Petrobras. A venda foi realizada por intermédio da KSB Bombas Hidráulicas que irá fornecer 11 bombas centrífugas de grande porte com acionamento elétrico e turbina a vapor da refinaria. As bombas são destinadas ao segmento refino e serão utilizadas para alimentação das torres de resfriamento por meio de motores elétricos WEG e turbinas a vapor com potências que variam entre 1.530 cv a 2.550 cv. As bombas têm a função de fornecer água para circulação e refrigeração de equipamentos de extrema importância dentro do processo da refinaria, de acordo com Edison Borges, gerente setorial de Vendas da Divisão de Óleo e Gás da KSB.
O fornecimento representa o fortalecimento da marca junto a KSB e a Petrobras, dois dos maiores clientes da WEG. “Estes equipamentos da KSB necessitam motores especiais, com alto grau de confiabilidade”, explica o engenheiro da WEG, Marcelo Vedana.
Refinaria Abreu e Lima
A Refinaria Abreu e Lima, localizada no município de Ipojuca, em Pernambuco, será a primeira refinaria de petróleo inteiramente construída com tecnologia nacional. A Petrobras considera que essa refinaria será a mais moderna já construída em território nacional, pois será a primeira adaptada a processar 100% de petróleo pesado com o mínimo de impactos ambientais e produzir combustíveis com teor de enxofre menor do que o exigido pelos padrões internacionais mais rígidos, de 10 ppm de enxofre.
KSB no Brasil
Presente no Brasil desde 1954 e em continuidade a uma história de sucessos e desafios iniciada em sua matriz, na Alemanha, em 1871, a KSB oferece ao mercado ampla linha de produtos, onde projeta, fabrica e fornece bombas centrífugas, válvulas, sistemas e serviços sempre dentro dos melhores padrões de qualidade. Atualmente a KSB é uma das maiores fabricantes de bombas hidráulicas no mundo e também no Brasil.
Especificações do fornecimento
Motores de indução trifásicos, aptos a operação em atmosfera explosiva
3 x MGF630 -1530 cv - 4000V - 12 polos (595rpm)
4 x MGF710 – 2550 cv -13200V-10 polos (711rpm)
Serão utilizados para acionar bombas de alimentação das torres de resfriamento.