Na geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, qualquer falha pode interromper o fornecimento para milhões de pessoas. Empresas desse segmento precisam operar com produtos confiáveis, atualizados e com tecnologia de ponta. É o que tem feito a Copel - Companhia Paranaense de Energia: após um processo licitatório, WEG e Copel assinaram um contrato para revitalizar nove transformadores monofásicos de 155.000 kVA, 550.000 Volts.
Esses equipamentos, instalados na Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto, - município de Pinhão/PR, são responsáveis por elevar a tensão gerada de 16.000 para 550.000 Volts, para então ser transmitida. Os transformadores antigos eram do início da década de 80 e já estavam com vida útil comprometida, devido ao envelhecimento natural e tempo de operação.
Com o reprojeto e a reforma executados pela WEG, os transformadores receberam atualizações técnicas e melhorias e a usina está apta a operar sem qualquer restrição pelos próximos 20 a 30 anos. Essa é a maior usina da Copel, com capacidade de 1.676 Megawatts de potência, suficiente para abastecer uma cidade de 5,4 milhões de habitantes. Dos nove transformadores, seis já estão em operação e três continuam em reforma e serão entregues em breve.
“Com o uso dos produtos WEG, os reparos corretivos tornaram-se menos frequentes. Além disso, os custos globais de manutenção foram significativamente reduzidos. A confiabilidade operacional, que havia sido perdida com a sequência de falhas anteriores, foi reestabelecida e os índices de disponibilidade na geração de energia elétrica da planta melhoraram. Conhecer o projeto do fabricante original do Japão, por conta de reparos anteriores, foi um dos diferenciais que levou a WEG a vencer a licitação. Isto permitiu acrescentar melhorias expressivas no projeto, demonstradas no ótimo desempenho dos equipamentos no laboratório e na operação da Usina”, afirma Orlete Nogarolli, Gestor Técnico deste contrato no Departamento de Engenharia da Geração e Transmissão.
Sobre a Copel
A Copel foi criada em outubro de 1954 e atua nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia, além de telecomunicações. A Companhia atende diretamente a 4.353.136 unidades consumidoras em 395 municípios e 1.113 localidades (distritos, vilas e povoados) paranaenses. Nesse universo incluem-se 3,4 milhões de lares, 91 mil indústrias, 371 mil estabelecimentos comerciais e 372 mil propriedades rurais.