• WEG Fácil
  • Notícias
  • Central de Downloads
Brasil
Change to Another Country
Busca


Media Center
Acesso Rápido
Notícias
Produtos e Soluções

Home » Media Center » Notícias » Produtos e Soluções » Manutenção eficiente na JMacêdo

Junho 18, 2009/ Produtos e Soluções
Manutenção eficiente na JMacêdo
Após fazer algumas melhorias nas instalações dos motores da JMacêdo Alimentos, WEG consegue aumentar a produção da empresa e a vida útil dos equipamentos.

A importância da manutenção nas indústrias está não somente no fato de manter os equipamentos em boas condições de uso,mas também em torná-los uma fonte de redução do custo operacional, de inovação e melhoria contínua em termos de produtividade e competitividade.

Há dois anos a JMacêdo, segunda maior empresa nacional no segmento de massas alimentícias, acionou a WEG para tentar resolver algumas falhas que os motores da sua unidade fabril estavam apresentando. Os 110 motores instalados para a circulação de ar, com produção de 3,5 ton/h apresentavam na época um histórico de MTBF (tempo médio entre falhas) de 180 dias. Isto comprometia a produtividade e qualidade de seus produtos (uma parada inesperada acarreta 2
hs de parada de produção).

Após uma análise crítica da situação, testes de aplicação do motor realizados na base de ensaios da fábrica da WEG em Jaraguá do Sul, a equipe da Service da WEG recomendou uma nova especificação para os motores utilizados na aplicação e uma melhoria nas instalações (fixações) dos motores, com o objetivo de aumentar a vida útil dos rolamentos devido ao nível de vibração.

Antes

Depois

“O resultado obtido com as mudanças foi realmente muito eficaz”, explica Sidnei Amano, responsável pelo projeto no departamento Service da WEG. “Os motores estão funcionando há um ano e meio sem apresentar falhas. Ou seja, a produção de massas aumentou e a JMacêdo pode assumir novos compromissos de abastecimento”.

Outros benefícios:

  • Redução de itens de estoque;
  • Eficiência energética;
  • Foco da manutenção em outras atividades.
  • Condições de operação dos motores:
  • Temperatura ambiente máxima: 110 º C
  • Umidade relativa do ar: 90 %
  • Espaço confinado
  • Presença de vapor de água
  • Presença de pó (massa de trigo)

Conheça a linha de motores instalada na JMacedo: http://www.weg.net/br/Produtos-e-Servicos/Motores/Motores-Eletricos-Industriais/WELL

Imprimir
Indique esta Página


Tags
 
MotoresEficiência EnergéticaJMacêdoManutençãoRendimento.
 
CompartilheDeliciousDiggStumBleupon

Conteúdo Relacionado
 
Produtos e Serviços » Motores » Notícias
Motores da linha Alto Rendimento e W21 recebem 181 certificados do Procel. WEG mais uma vez entra na lista das empresas que trabalham contra o desperdício de energia elétrica.

 
Produtos e Serviços » Motores » Notícias
Linha WDIP conquista certificação ABNT. A WEG é a única fabricante de motores elétricos para ambientes com poeira combustível (Zona 21) regulamentada no Brasil.

 
Produtos e Serviços » Energia » Notícias
Certificação recebida viabiliza fornecimento de motores WEG para usinas nucleares. Angra dos Reis começa a ser atendida pela fábrica WEG em São Bernardo do Campo/SP.


 



WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email

© 2010 WEG. Todos os direitos reservados.