• Notícias
  • Central de Downloads
  • Seleção de Produtos
Brasil
Change to Another Country
Busca


Media Center
Acesso Rápido
Notícias
Produtos e Soluções

» Home » Media Center » Notícias » Produtos e Soluções » Certificação inovadora em serviços de reparos de equipamentos para atmosferas explosivas

Janeiro 1, 2010 / Produtos e Soluções

Certificação inovadora em serviços de reparos de equipamentos para atmosferas explosivas

Em caráter voluntário e inédita em muitos países, WEG adota certificação de terceira parte para serviços de reparos em equipamentos para atmosferas explosivas, atendendo a crescente demanda das empresas do setor químico, petroquímico e do petróleo

Ampliar
Certificação inovadora em serviços de reparos de equipamentos para atmosferas explosivas
MinimizarMaximizarFechar
 

Mesmo não sendo obrigatória a Norma ABNT NBR IEC 60079-19, a WEG iniciou no ano passado um projeto específico de capacitação da sua rede de Assistentes Técnicos. Revimaq foi a primeira a receber a certificação para operar em Atmosferas Explosivas.

 
Ampliar
Certificação em Atmosferas Explosivas
MinimizarMaximizarFechar
 

Antônio Cesar da Silva, diretor de Vendas da WEG Motores, entrega o certificado para José Laércio Leonardi, Diretor Comercial da Revimaq.

 
Ampliar
Certificação em Atmosferas Explosivas
MinimizarMaximizarFechar
 

Equipes WEG e Revimaq envolvidas no processo de Certificação.

 

Desenvolver produtos que confiram segurança e qualidade para os seus clientes sempre foi fundamental para a WEG, que começou o ano oferecendo um importante diferencial ao mercado. Fabricante de motores certificados para instalação em áreas classificadas contendo atmosferas explosivas (Motores “Ex”), a empresa teve sua primeira Assistência Técnica Autorizada capacitada para operar serviços de reparo, revisão e recuperação em motores para atmosferas explosivas de gases inflamáveis e poeiras combustíveis. Localizada em Jundiaí/SP, a Revimaq recebeu a certificação de terceira parte concedida pelo Organismo de Certificação de Produto (OCP) BVC - Bureau Veritas Certification conforme os requisitos indicados na norma ABNT NBR IEC 60079-19 e em Documentos Operacionais do sistema internacional de certificação "Ex" da IEC (International Electrotechnical Commission), o IECEx (IEC System for Certification to Standards relating to Equipment for use in Explosive Atmospheres).

A Revimaq já possuía certificação pela Norma ABNT NBR ISO 9001 em todos os seus processos. Esta nova certificação atesta a qualificação técnica e gerencial da empresa, necessária para prestar um atendimento mais seguro e de qualidade. “Esta certificação foi conquistada não somente como uma credencial, mas sim visando a perpetuação da nossa empresa no mercado como uma prestadora de serviços confiável e com uma gestão voltada para o aprimoramento constante”, afirma José Laércio Leonardi, diretor comercial da Revimaq.

A WEG capacita sua Rede de Assistência Técnica no Centro de Treinamentos de Clientes (CTC), em Jaraguá do Sul, e a procura dos treinamentos para esta certificação só tende a aumentar. Roberval Bulgarelli, consultor técnico da Petrobras e representante do Brasil no TC-31 (Equipment for Explosive Atmospheres) da IEC, acredita que as indústrias farão, a partir de agora, um movimento contínuo para direcionar seus contratos de serviços somente para oficinas de serviços de reparo, revisão e recuperação de equipamentos “Ex” devidamente certificadas. “A grande maioria dos motores instalados nas refinarias, plataformas e terminais da Petrobras está localizada em áreas classificadas, contendo atmosferas explosivas. Desta forma, é de fundamental importância, do ponto de vista de segurança das pessoas e das instalações envolvidas, que os serviços de reparos e de manutenção de motores “Ex” sejam realizados somente por oficinas devidamente capacitadas”.

 

Evolução da Norma brasileira sobre serviços de reparos em equipamentos “Ex”

De caráter voluntário e de terceira parte (emitida por OCP acreditado pelo Inmetro), este tipo de certificação é considerado um marco no desenvolvimento da qualidade, gestão, segurança e conformidade no segmento de serviços em atmosferas explosivas, já que no Brasil existe um mercado incipiente quando se trata de prestação de serviços nesse setor.

A certificação de terceira parte é emitida por Organismos de Certificação, por meio de inspeções e auditorias baseadas em padrões pre-estabelecidos, neste caso, na Norma ABNT NBR IEC 60079-19 e nos Documentos Operacionais IECEx OD 014 e IECEx OD 015. Esse tipo de certificação, que atesta que os processos avaliados atendem os requisitos normativos requeridos, pode ser considerada como possuindo níveis mais elevados de independência e de isenção, quando comparada com um processo mais simplificado de auto declaração, que poderia ser emitida, nestes casos de processos voluntários, pela própria oficina de reparos.

Acompanhando os rumos e a evolução da Norma ABNT NBR IEC 60079-19 no país desde 2006, a WEG participa na sua elaboração como membro da Comissão de Estudo CE 03:31.01 do Subcomitê SC-31 (Atmosferas Explosivas) do COBEI (Comitê Brasileiro de Eletricidade, Eletrônica, Iluminação e Telecomunicações). Atualmente, participa dos trabalhos de revisão e de atualização da respectiva norma internacional IEC 60079-19, contribuindo inclusive com comentários, baseados em suas experiências. “Com a publicação desta norma pela ABNT criou-se um novo padrão normativo, com maior abrangência de requisitos técnicos e de gestão sobre os serviços de reparo relativos aos tipos de proteção Ex”, explica Tito Cláudio Ballock Fuck, do departamento de Assistência Técnica da WEG Motores.

De acordo com Bulgarelli, a publicação pela ABNT/COBEI de normas nacionais equivalentes às normas internacionais do TC-31 da IEC contribuiu para a elevação do nível de qualidade, tecnologia, segurança, desempenho e confiabilidade dos equipamentos elétricos e eletrônicos fabricados no Brasil. Além disto, as instalações brasileiras em áreas classificadas passam a apresentar um nível de segurança mais elevado, contribuindo para uma maior segurança das pessoas envolvidas, em função da atualização das Normas Técnicas sobre classificação de áreas, tipos de proteção “Ex”, projeto, seleção, montagem, inspeção e manutenção das instalações “Ex”. Também a existência de normas Técnicas Nacionais equivalentes e harmonizadas com as da IEC facilitou o ingresso do Brasil no sistema internacional IECEx System. “A aquisição de equipamentos certificados “Ex” por parte das indústrias não é suficiente para garantir os elevados níveis requeridos de segurança do pessoal envolvido e das instalações “Ex”. Desta forma, os sistemas de certificação voluntária de terceira parte de oficinas de serviços de reparos de equipamentos “Ex” e de competências pessoais em atmosferas explosivas desenvolvidos pelo IECEx, e que começam a ser implantados no país, representam importantes e necessários passos, indo além da simples certificação de produtos, já existente no Brasil desde 1991”.

 

Imprimir
Indique esta Página


Conteúdo Relacionado
 
Media Center » Notícias » Feiras e Eventos
WEG recebe pela segunda vez a certificação bronze da Caterpillar por atender às exigências de qualidade. Em 2010, a empresa foi a primeira fornecedora da área elétrica a receber essa certificação no Brasil.

 
Media Center » Notícias » Produtos e Soluções
Mais quatro assistências técnicas da WEG recebem certificação para atuar no reparo de motores para área classificada.

 
Media Center » Notícias » Produtos e Soluções
Unidade de São Bernardo do Campo recebe credenciamento para reparar, revisar e recuperar equipamentos para ambientes de atmosfera explosiva


 



WEG Fácil
Notícias - fique sabendo o que acontece na WEG
Boletim - receba novidades no seu email