O ranking, elaborado pela revista América Economia, foi feito por meio do cálculo do Índice multilatino, que leva em conta o número de países em que a empresa atua, a porcentagem de vendas para o exterior e de empregados que trabalham fora do país.

Também considera a porcentagem de aquisições e investimentos realizados no estrangeiro em relação ao total, a cobertura geográfica em locais de difícil acesso e o potencial de crescimento para além das fronteiras nacionais.

Veja, abaixo, as 10 empresas brasileiras com maior presença global.

Ranking Brasil

Empresa

N. de países

Vendas para exterior

Empregados no exterior

Cobertura geográfica

1 JBS 15 84% 56% 100
2 Latam 16 57% 25% 80
3 Odebrecht 35 42% 31% 91
4 Gerdau 14 63% 50% 72
5 Vale 36 17% 22% 92
6 Marfrig 21 35% 42% 85
7 Petrobras 25 37% 9% 84
8 Brasil Foods 20 40% 16% 86
9 WEG 38 44% 20% 91
10 Fibria 8 51% 4% 73