• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Aruba
Change to Another Country
Búsqueda


Productos y Servicios
  • Notícias
  • Central de Descarga
Acceso Rápido
Control y Protección
Protección de Circuito Electrico

» Home » Productos y Servicios » Control y Protección » Protección de Circuito Electrico

Interruptores en Caja Moldeada, linea - DW

Interruptores en Caja Moldeada, linea - DW

Destinados a la protección de motores, generadores, circuitos y transformadores la línea de interruptores WEG posee capacidad de interrupción de cortocircuito hasta 80 kA (380/415V) y una diversidad de accesorios.

Interruptores Termomagnéticos MDW y Cajas de Distribución

Interruptores Termomagnéticos MDW y Cajas de Distribución

Desarrollados para protección de las instalaciones eléctricas contra sobrecarga y cortocircuito. Posee corrientes de 2 hasta 100 A y si encuentran en las versiones monopolar, bipolar, tripolar o tetrapolar.


 

Fusibles D y NH

Fusibles D y NH

Producidos con material cerámico de alta calidad, posee elevada capacidad de interrupción; bases NH 00 con enclave entre bases facilitando el montaje de conjuntos y especificación técnica de acuerdo a las normas.

Fusibles Ultra Rápidos

Fusibles Ultra Rápidos

Fusibles ultra rápidos para protección de circuitos electrónicos como convertidores de frecuencia e arrancadores suaves. Ensamblados en cuerpo cerámico de alta calidad con gran capacidad de interrupción de corto circuito


 

Interruptores Abiertos - ABW

Interruptores Abiertos - ABW

Desarrollado para protección de circuitos de potencia de baja tensión. Corrientes nominales hasta 6300A y alta capacidad de interrupción de cortocircuito. Disponible en 3 y 4 polos.

Interruptores Diferenciales-Residuales DRs RDW

Interruptores Diferenciales-Residuales DRs RDW

Aparatos utilizados para la protección de personas y instalaciones contra contactos directos o indirectos, pues protegen contra los efectos de corriente de fuga tierra, que pueden ocurrir en circuitos eléctricos.


 

Interruptores en Caja Moldeadade linea - ACW

Interruptores en Caja Moldeadade linea - ACW

Los interruptores en caja moldeada de la línea ACW son aparatos para protección de circuitos eléctricos, maniobra y protección de motores. Disponibles en 4 tamaños distintos con corrientes nominales hasta 800A.

Interruptores Seccionadores SIW

Interruptores Seccionadores SIW

Disponibles en las versiones bipolar, tripolar y tetrapolar, son destinados a seccionar circuitos eléctricos con corrientes de hasta 100A de acuerdo a la norma IEC 60947-3.



 


WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2012 WEG. Todos los derechos reservados