El Motor Trifásico Dahlander puede ser aplicado en grúas, ascensores, cintas transportadoras, máquinas y equipamientos generales u otras aplicaciones que requieran motores asincrónicos de inducción trifásicos con dos velocidades.
Características Estándar
Grado de protección: IP55
Sello de los descansos: V´Ring
Carcasas: hierro fundido
Dreno automático
Potencias: 0,25 hasta 160cv (carcasas 71 hasta 315S/M)
Aislamiento: clase "F"
Factor de servicio: 1,00
Rodamientos de bolas (con grasera a partir de la carcasa 225S/M)
Categoría: N
Tensiones: 220,380 y 440V
Color: Azul RAL 5007
Placa de bornes
Opcionales Principales
Grado de protección: IPW55, IP56 y IP65
Resistencia de Calefacción
Grasera en las carcasas 160M hasta 200L
Doble punta de eje
Laberinto Taconite (carcasas 90S hasta 355M/L)
Termistores, termostatos o PT 100 en los devanados
PT 100 en los rodamientos
Eje en acero inoxidable
Doble Velocidad - Dahlander 4/2 polos Par Variable