• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Argentina
Change to Another Country
Búsqueda


Productos y Servicios
Control y Protección
Capacitores y Corrección del Factor de Potencia

» Home » Productos y Servicios » Control y Protección » Capacitores y Corrección del Factor de Potencia » Capacitores para Corrección del Factor de Potencia


 
Capacitores para Corrección del Factor de Potencia
 
Haga clic en la imagen para ampliarla
 
Capacitores para Corrección del Factor de Potencia

Desarrollados con filme de polipropileno metalizado auto-regenerativo, posee dispositivo interruptor de seguridad contra alta presión interna. Pérdidas dieléctricas menores que 0,2 W/kVAr.




Descripcion:
La creciente demanda de energía eléctrica viene exigiendo altas inversiones en generación de energía para atender la tasa de desenvolvimiento global, tanto en los países emergentes, donde la población ha conquistado mayor acceso a los bienes de consumo, cuanto en los países desarrollados, donde la eficiencia energética ha sido objeto de atención como forma de reducir altas inversiones en generación de energía. Estas inversiones, no en tanto, además de planeadas a medio y largo plazos, implican en el uso de recursos naturales cada vez más escasos y sujetos a presiones ambientales.
A corto plazo, la mejor manera de aumentar la oferta de energía eléctrica ha sido combatir el desperdicio y aumentar la eficiencia energética. Se estima que actualmente 40% del consumo global de energía eléctrica este relacionada con el uso de motores eléctricos. Además de eso, la aplicación de nuevas tecnologías se ha tornado cada vez más frecuente en los diversos sectores de la industria, trayendo profundas mudanzas en la forma de aplicación y control de motores eléctricos.
Dentro de ese escenario de mudanzas tecnológicas y de presiones para el aumento de la eficiencia energética, la WEG presenta a seguir su línea de condensadores para corrección del factor de potencia. Estos condensadores son fabricados en conformidad con Normas Nacionales e Internacionales, tales como NBR IEC 60831 partes 1 y 2, EN IEC 60831 partes 1 y 2, y UL 810, y también traen en su cadena productiva las Certificaciones ISO 9001 e ISO 14001. La figura abajo ilustra como la Corrección del Factor de Potencia colabora para aumentar la eficiencia energética.

CONDENSADORES WEG PARA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA
 
Tecnologia y Características:
 
- Bobinas producidas con filme de polipropileno metalizado, autorregenerativo y dieléctrico seco;
- Resistencias de descarga incorporadas en las unidades trifásicas, módulos y bancos;
- Perdidas dieléctricas menores que 0,2 W/kVAr;
- Fabricados de acuerdo con las normas IEC 60831-1/2 y UL 810;
- Dispositivo de protección contra explosión;
- Libres de PCB.
 
 

 
Modelos Disponibles
LÍNEA UCW – CÉLULA CAPACITIVA MONOFÁSICA:

- Potencias de 0,62 a 6,67kVAr en las tensiones de 208 a 240V y de 0,62 a 10kVAr en las tensiones de 380 a 480V;
- Células capacitivas para montaje de módulos y bancos trifásicos;
- La puesta a tierra es garantizada por el tornillo de fijación de la célula capacitiva con la placa de montaje;
- Substitución de células expandidas en los módulos y bancos;
- Terminales tipo fast-on, Philips y box.
 
LÍNEA UCWT – CÉLULA CAPACITIVA TRIFÁSICA:
 
- Potencias de 0,37 a 15kVAr en las tensiones de 208 a 240V y de 0,37 a 25kVAr en las tensiones de 380 a 480;
- Ideal para corrección localizada/individual de motores;
- Resistores de descarga incorporados internamente;
- Capa de protección para conexiones;
- Terminales tipo Philips y box;
- La puesta a tierra garantizada por el tornillo de fijación de la célula capacitiva con la placa de montaje.
LÍNEA MCW - MÓDULO DE CONDENSADOR TRIFÁSICO:
- Potencias de 1,85 a 10kVAr en las tensiones de 208 a 240V y de 1,85 a 15kVAr en las tensiones de 380 a 480;
- Potencias hasta 60 kVAr con 4 módulos en paralelo;
- Resistores de descarga incorporados internamente;
- Condensadores monofásicos conectados en triángulo;
- Equipados con resistores de descarga (30s, 1/10Un).
 

CWMC - CONTACTORES PARA MANIOBRA DE CONDENSADORES:
 
- Disponibles para maniobras de bancos de condensadores de hasta 50kVAr en 400/415V;
- Fijación por tornillos o directamente en riel DIN 35 mm;
- Desarrollados con resistencias de pre carga para disminuir las elevadas corrientes de in-rush.



 


WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2013 WEG. Todos los derechos reservados