• WEG Fácil
  • Noticias
  • Central de Descarga
Argentina
Change to Another Country
Búsqueda


Productos y Servicios
Control y Protección
Arrancadores y Protección de Motores

» Home » Productos y Servicios » Control y Protección » Arrancadores y Protección de Motores » Guardamotor


 
Guardamotor
 
Haga clic en la imagen para ampliarla
 
Guardamotor

Solución compacta para protección del circuito eléctrico y arranque/protección de motores. Posee alta capacidad de interrupción, permitiendo utilización en instalaciones con elevado nivel de corriente de cortocircuito.




Descripción

Características principales:
Protección del Circuito Eléctrico + Maniobra y Protección del Motor

El guardamotor MPW es una solución compacta para la protección del circuito eléctrico y arranque/protección de motores hasta 60 hp (380V) / 75 hp(440V). Posee elevada capacidad de interrupción, permitiendo su empleo incluso instalaciones con elevado nivel de corrientes de cortocircuito. Asegura total protección al circuito eléctrico y al motor a través de su disparador térmico (ajustable para protección contra sobrecargas y tiene un mecanismo diferencial con sensibilidad contra falla de fases) y magnético (pre ajustado en 13 x In para protección contra cortocircuitos).

Posee versiones con accionamiento a través de botones (MPW16) o por accionamiento rotativo (MPW25/65/100) y indicación de disparo (Trip), permitiendo al operador la visualización del estado del guardamotor. Los guardamotores pueden ser bloqueados con candados o similar en la posición "desconectado", garantizando la seguridad en mantenimientos.

Características Generales

Disparadores

  • Magnético – A través del Disparador Magnético, los MPW's ofrecen protección contra cortocircuito de la instalación del motor, con disparo fijo en 13 veces la máxima corriente del rango de ajuste del guardamotor
  • Térmico - El disparador térmico es ajustable y responsable por la protección contra sobrecarga y sensibilidad contra la falta de fase de la instalación del motor de acuerdo a la norma IEC60947-4-1, clase de disparo 10

Especificación y Fijación

Para a especificación correcta dos guardamotores MPW's es importante certificarse de las corrientes de servicio y nominal del motor a ser protegido. El ajuste de corriente en el guardamotor debe estar de acuerdo con la corriente de servicio a fin de obtenerse todas las protecciones del mismo.

Los MPW's pueden ser instalados a través de fijación rápida en riel DIN 35mm o con fijación por tornillo o a través del adaptador PLMP (mirar accesorios).

Accesorios
Conectores trifásicos ECCMP
Los conectores trifásicos ECCMP permiten el acoplamiento directo de los guardamotores MPW18...40 a los minicontactores CW07/CWC07...25 y contactores CWM9...32/CWB9...38.
 
Cajas plásticas de sobreponer
Las cajas de sobreponer permiten la instalación de los guardamotores MPW12/18 y MPW40 en ambientes externos. Ellas fueron desarrolladas de forma que los usuarios tengan total protección contra partes energizadas de la instalación eléctrica. Poseen 2 entradas para prensa cables en la parte superior o inferior.
 
Placas frontales para fijación de guardamotores en puertas de tableros
Las placas frontales FME55 posibilitan el montage de los guardamotores MPW40 en la puerta o en la lateral del tablero. A parte de un guardamotor, se puede montar un bloque de contactos auxiliares frontal(ACBF-11), un bloque de contactos auxiliares lateral(ACBS-11/ACBS-20/ACBS-02), y una bobina de apertura o mínima tensión(URMP/SRMP), a parte de una lâmpara de señalización PL (sin ACBF-11).
Accesorios

Bloque de contactos auxiliares frontales

Bloque de contactos auxiliares laterales

Bobina de apertura por mínima tensión

   
Bobina de Disparo a DistánciaManija Rotativa para Puerta de TablerosBloque de señalización de disparo
   
Protector del ajuste de corrienteLâmpara de señalizaciónAdaptador para fijación por tornillos
   
Conector trifásicoBarra de distribución 
 
Más informaciones

Para características generales, curvas y dimensiones, mire catálogos en PDF en la sección downloads.




 


WEG Fácil
Noticias - sepa lo que está sucediendo en WEG
Boletín - reciba novedades en su casilla de correo electrónico

© 2016 WEG. Todos los derechos reservados